Schneider-Electric
 
R9H10937 Bild- scope
R9H10937
Resi9 KV-Gehäuse 3 Reihen 12 Module
EAN Code EAN Code: 
3606481330666
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 kV
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Modulares Gehäuse
Breite Außerhalb: 344 mm
Eingebettet: 324 mm
Höhe Außerhalb: 624 mm
Eingebettet: 581 mm
Tiefe Außerhalb : 13,4 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 12
Anzahl an horizontalen Reihen 3
Geliefertes Zubehör 2 x Klemmenleiste
1 x Typenschild
Art der Tür Reversibel
Undurchsichtig
Einstellbar
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
Montagehalterung Beton
9-mm-Raster 72
Gesamtzahl der 18-mm-Module 36
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Schienentyp DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kabeleinführung Flexible Klappen
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 1 Abgänge
2 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 27 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 13 x 16 mm² für Neutral/Erde
42 x 4 mm² für Neutral/Erde
3 x 10 mm²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Tür: elektrolytisch verzinkter Stahl
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Einbautiefe 90 mm
Innentiefe 85 mm
Farbe Tür: weiß (RAL 9016)
Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Marktsegment Gebäude
Kleingewerbe
Montage
Feuerbeständigkeit Gehäuse: 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Normen IEC 61439-1
IEC 60670-1
DIN 43871
IEC 61439-3
IEC 60670-24
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,500 cm
VPE 1 Breite 63,000 cm
VPE 1 Länge 35,500 cm
VPE 1 Gewicht 4,235 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 39
VPE 2 Höhe 180,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 177,165 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja