|
|
|
R9H10938B
Resi9 KV Rückteil für Gehäuse 4 Reihen 12 Module für Beton
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 kV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rückseite
|
Breite
|
324 mm
|
Höhe
|
706 mm
|
Tiefe
|
90 mm
|
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe
|
12
|
Anzahl an horizontalen Reihen
|
4
|
Kompatible Produktfamilie
|
Resi9 Resi9 kV Frontsatz
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Einbau
|
Montagehalterung
|
Beton
|
9-mm-Raster
|
96
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
48
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Gehäusematerial
|
Rückseite: selbstverlöschender Kunststoff
|
Einbautiefe
|
90 mm
|
Innentiefe
|
85 mm
|
Farbe
|
Rückseite: weiß (RAL 9016)
|
Marktsegment
|
Gebäude
Kleingewerbe
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
Gehäuse: 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Normen
|
DIN 43871
IEC 61439-1
IEC 60670-24
IEC 61439-3
IEC 60670-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
75,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,650 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
98,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
53,000 kg