|
|
|
R9H13001
Resi9 Universal-Kit für 13 Modulgehäuse
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Platte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Resi9 Gehäuse
LexCom Home FIX DIN DIN-Schiene
LexCom Home FIX BILDSCHIRM Schraubbefestigung
LexCom Home FIX BOX Befestigung
LexCom Home FIX KABEL Kabelklemme
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
13
|
Geliefertes Zubehör
|
3 mit Verschluss
1 Montageplatte
|
Material
|
Kunststoff
|
Produktgewicht
|
100 g
|
Breite
|
200 mm
|
Höhe
|
130 mm
|
Tiefe
|
3 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
115,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,7 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|