Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H13230 |
Schneider-Electric
 
R9H13230 Bild- scope
R9H13230
Resi9 20 Etikettenbogen 13/18 Module
EAN CodeEAN Code: 
3606480928680
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Beschriftungsbogen
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Menge pro Satz Satz à 10
Produktgewicht 50 g
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl der 18-mm-Module 13
18
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,8 cm
VPE 1 Breite 21,0 cm
VPE 1 Länge 42,0 cm
VPE 1 Gewicht 317,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,1 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1