|
|
|
R9H13382
Isolierplatte Resi9 1x13 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Isolierboden
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
13
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Bakelit Boden
4 Stecker
4 Schraube
|
Produktgewicht
|
170 g
|
Breite
|
250 mm
|
Höhe
|
252 mm
|
Tiefe
|
3 mm
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP30 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
193,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,798 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|