Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H13384 |
Schneider-Electric
 
R9H13384 Bild- scope
R9H13384
Isolierplatte Resi9 3x13 Module
EAN CodeEAN Code: 
3606480928826
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Isolierboden
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen 3
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 13
Gesamtzahl der 18-mm-Module 39
Geliefertes Zubehör 1 Bakelit Boden
4 Stecker
4 Schraube
Produktgewicht 270 g
Breite 500 mm
Höhe 252 mm
Tiefe 3 mm
Montage
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Überspannungskategorie Klasse II
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,200 cm
VPE 1 Breite 24,400 cm
VPE 1 Länge 49,900 cm
VPE 1 Gewicht 363,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,699 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3