|
|
|
R9H13385
Isolierplatte Resi9 4x13 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Isolierboden
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen
|
4
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
52
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Bakelit Boden
4 Stecker
4 Schraube
|
Produktgewicht
|
320 g
|
Breite
|
625 mm
|
Höhe
|
252 mm
|
Tiefe
|
3 mm
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP30 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
61,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
442,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
45,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
41,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
63,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,440 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
61,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
40,320 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|