|
|
|
R9H13388
Resi9-Schlüsselschalter
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schlüsselverriegelung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verriegelungszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Tür
Resi9 Tür
|
Zusatzmerkmale
Typ der Verriegelung
|
Euro-Sperre
|
Schlüsselnummer
|
850
|
Anzahl der Tasten
|
1
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
25 mm
|
Tiefe
|
25 mm
|
Produktgewicht
|
100 g
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
150
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,105 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|