Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H13391 |
Schneider-Electric
 
R9H13391 Bild- scope
R9H13391
Resi9-Dichtungssatz
EAN CodeEAN Code: 
3606480928710
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Dichtungs-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl der 18-mm-Module 13
18
Produktgewicht 80 g
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 11,0 cm
VPE 1 Gewicht 230,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,8 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1