Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H13399 |
Schneider-Electric
 
R9H13399 Bild- scope
R9H13399
Resi9 10 Kennzeichnungsschild/Schutzvorrichtung 13M
EAN CodeEAN Code: 
3606480928727
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Markierungs-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Geliefertes Zubehör Markierungsetikett
Glatter Schutz
Menge pro Satz Satz à 10
Produktgewicht 100 g
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl der 18-mm-Module 13
Breite 235 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,6 cm
VPE 1 Breite 21,1 cm
VPE 1 Länge 29,8 cm
VPE 1 Gewicht 299,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,39 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 4