|
|
|
R9H13420
Resi9 Dokumentenhalterung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dokumentenhalter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Produktgewicht
|
50 g
|
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
13
18
|
Breite
|
100 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Tiefe
|
20 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
24,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
70
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,948 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|