|
|
|
R9H13525
Resi9 Rückenkanal 13 Module L= 2600
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kanalkörper
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Gehäusewandkanäle
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Normen
|
NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schraube
|
Befestigung der Abdeckung
|
Geklammert
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Kanalkörper
5 Klammer
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Höhe
|
2600 mm
|
Tiefe
|
64 mm
|
Breite
|
252 mm
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9003)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
262,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,500 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
56,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
262,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
188,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen