Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H13531 |
Schneider-Electric
 
R9H13531 Bild- scope
R9H13531
Resi9 2 Abdeckung+Trennung EFRE L=1200
EAN CodeEAN Code: 
3606480940286
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Trennwand
Kompatible Produktfamilie Opale
Resi9
Normen NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
Montage
Schutzart (IP) IP40 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Höhe 2600 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,700 cm
VPE 1 Breite 6,700 cm
VPE 1 Länge 120,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,327 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 82,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 94,500 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Nein
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 4