|
|
|
R9H13535
Resi9 - Kabeleinführung - 13 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabeleinführungsstop
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelkanalzubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Produktbestimmung
|
Kanal
|
Normen
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Zusatzmerkmale
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Schutzart (IP)
|
IP40 conforming to EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Tiefe
|
80 mm
|
Höhe
|
340 mm
|
Breite
|
280 mm
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9003)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
693,900 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
3
|
|
|