Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H13539 |
Schneider-Electric
 
R9H13539 Bild- scope
R9H13539
Resi9-Verteiler Ende 13-Modul
EAN CodeEAN Code: 
3606480940248
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Endabdeckung
Zubehör / Teilekategorie Kabelkanalzubehör
Kompatible Produktfamilie Opale
Resi9
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 13
Normen NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
Zusatzmerkmale
Material Kunststoff
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP40 conforming to EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 35 mm
Breite 258 mm
Tiefe 66 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 6,700 cm
VPE 1 Länge 26,000 cm
VPE 1 Gewicht 106,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,649 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 42,190 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1