|
|
|
R9H13540
Resi9 - Spreizer Kabeleinführungsanschlag - 13 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlussverbreiterungen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelkanalzubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Gehäusewandkanäle
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Produktbestimmung
|
Für den Boden
Für die Decke
|
Normen
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Kunststoff Satin
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Tiefe
|
160 mm
|
Höhe
|
220 mm
|
Breite
|
380 mm
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9003)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
619,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
42
|
VPE 2 Höhe
|
81,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
38,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen