|
|
|
R9H13601
Gehäuse Resi9 1x13 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 CX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Verteilerschrank
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Markierungs-Bausatz
1 x Abdeckplatte
1 x Klemmenleistenhalterung
1 x Erdungsklemmleiste
1 x DIN-Schiene
1 x vordere Abdeckung
1 x Etikettenschutz
|
Art der Tür
|
Ohne
|
Normen
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Farbe
|
Gehäuse: weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Schienentyp
|
DIN
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Standard
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 Erde mit 14 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² für Erde
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschendes Material
|
Produktgewicht
|
740 g
|
Breite
|
252 mm
|
Höhe
|
250 mm
|
Tiefe
|
108 mm
|
Innentiefe
|
106 mm
|
Mögliches Einsatzland
|
Schweiz
Belgien
Spanien
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
650 °C ( 5 s ) entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP30 ohne Tür entspricht EN/IEC 60529
IP40 mit Tür entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 50102
IK08 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,007 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,6 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
105,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
93,0 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|