Schneider-Electric
 
R9H13602 Bild- scope
R9H13602
Resi9-Gehäuse 2x13-Module
EAN Code EAN Code: 
3606481185532
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 CX
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Verteilerschrank
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 13
Geliefertes Zubehör 1 x Markierungs-Bausatz
1 x Klemmenleistenhalterung
2 x Abdeckplatte
1 x Erdungsklemmleiste
1 x vordere Abdeckung
2 x DIN-Schiene
2 x Etikettenschutz
Art der Tür Ohne
Normen IEC 60670-24
IEC 60670-1
Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
Anzahl der horizontalen Reihen 2
[In] Bemessungsstrom 90 A
Schienentyp DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Standard
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Erde mit 14 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² für Erde
Gehäusematerial Selbstverlöschendes Material
Produktgewicht 1100 g
Breite 252 mm
Höhe 375 mm
Tiefe 108 mm
Innentiefe 106 mm
Mögliches Einsatzland Schweiz
Belgien
Montage
Feuerbeständigkeit 650 °C ( 5 s ) entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP30 ohne Tür entspricht EN/IEC 60529
IP40 mit Tür entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 50102
IK08 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,400 cm
VPE 1 Breite 25,400 cm
VPE 1 Länge 39,200 cm
VPE 1 Gewicht 1,468 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 63
VPE 2 Höhe 105,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 104,840 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 8