|
|
|
R9H13603
Resi9-Gehäuse 3x13-Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 CX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Verteilerschrank
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Markierungs-Bausatz
1 x Klemmenleistenhalterung
4 x Abdeckplatte
1 x Erdungsklemmleiste
1 x vordere Abdeckung
3 x DIN-Schiene
3 x Etikettenschutz
|
Art der Tür
|
Ohne
|
Normen
|
IEC 60670-24
IEC 60670-1
|
Farbe
|
Gehäuse: weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
3
|
[In] Bemessungsstrom
|
90 A
|
Schienentyp
|
DIN
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Standard
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 Erde mit 24 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² für Erde
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschendes Material
|
Produktgewicht
|
1495 g
|
Breite
|
252 mm
|
Höhe
|
500 mm
|
Tiefe
|
108 mm
|
Innentiefe
|
106 mm
|
Mögliches Einsatzland
|
Belgien
Schweiz
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
650 °C ( 5 s ) entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP30 ohne Tür entspricht EN/IEC 60529
IP40 mit Tür entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 50102
IK08 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
52,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,900 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
46
|
VPE 2 Höhe
|
100,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
99,400 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|