|
|
|
R9H13992
Isolierplatte Resi9 PLUS 2x13 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Isolierplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen
|
2
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
26
|
Geliefertes Zubehör
|
2 Stecker
1 Kunststoffboden
|
Produktgewicht
|
250 g
|
Breite
|
252 mm
|
Höhe
|
375 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP30 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
317,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,7 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|