Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H18382 |
Schneider-Electric
 
R9H18382 Bild- scope
R9H18382
Isolierplatte Resi9 1x18 Module
EAN CodeEAN Code: 
3606480928840
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Isolierboden
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Gesamtzahl der 18-mm-Module 18
Geliefertes Zubehör 1 Bakelit Boden
4 Stecker
4 Schraube
Produktgewicht 230 g
Breite 250 mm
Höhe 357 mm
Tiefe 3 mm
Montage
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Überspannungskategorie Klasse II
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 35,0 cm
VPE 1 Gewicht 252,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,001 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3