Schneider-Electric
 
R9H18384 Bild- scope
R9H18384
Isolierplatte Resi9 3x18 Module
EAN Code EAN Code: 
3606480928864
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Isolierboden
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen 3
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Gesamtzahl der 18-mm-Module 54
Geliefertes Zubehör 1 Bakelit Boden
4 Stecker
4 Schraube
Produktgewicht 310 g
Breite 500 mm
Höhe 357 mm
Tiefe 3 mm
Montage
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Überspannungskategorie Klasse II
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 35,0 cm
VPE 1 Länge 50,0 cm
VPE 1 Gewicht 500,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 20,6 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen