Schneider-Electric
 
R9H18399 Bild- scope
R9H18399
Resi9 10 Kennzeichnungsschild/Schutzvorrichtung 18M
EAN Code EAN Code: 
3606480928758
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Markierungs-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Geliefertes Zubehör Markierungsetikett
Glatter Schutz
Menge pro Satz Satz à 10
Produktgewicht 100 g
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl der 18-mm-Module 18
Breite 325 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 25 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 32,000 cm
VPE 1 Länge 42,000 cm
VPE 1 Gewicht 464,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 11,950 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen