Schneider-Electric
 
R9H18421 Bild- scope
R9H18421
Resi9 Volltür 1x18 Module
EAN Code EAN Code: 
3606480928543
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Kompatible Produktfamilie Resi9 Gehäuse
Zusatzmerkmale
Art der Frontabdeckung Undurchsichtig
Anzahl der horizontalen Reihen 1
9-mm-Raster 36
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Gesamtzahl der 18-mm-Module 18
Normen IEC 60670-1-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP40 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Produktgewicht 550 g
Breite 352,5 mm
Höhe 245,5 mm
Tiefe 27 mm
Farbton Weiß (RAL 9003)
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 25,800 cm
VPE 1 Länge 36,300 cm
VPE 1 Gewicht 473,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 17
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,672 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 204
VPE 3 Höhe 100,500 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 125,172 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen