|
|
|
R9H18424
Resi9 Volltür 4x18 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Resi9 Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Art der Frontabdeckung
|
Undurchsichtig
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
4
|
9-mm-Raster
|
36
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
72
|
Normen
|
IEC 60670-1-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Produktgewicht
|
1050 g
|
Breite
|
352,5 mm
|
Höhe
|
620,5 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9003)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
36,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
62,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,235 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
72
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
104,808 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|