Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H18426 |
Schneider-Electric
 
R9H18426 Bild- scope
R9H18426
Resi9 transparente Tür 2x18 Module
EAN CodeEAN Code: 
3606480928598
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Kompatible Produktfamilie Resi9 Gehäuse
Zusatzmerkmale
Art der Frontabdeckung Transparent
Anzahl der horizontalen Reihen 2
9-mm-Raster 36
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Gesamtzahl der 18-mm-Module 36
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1-24
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP40 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Produktgewicht 700 g
Breite 352,5 mm
Höhe 370,5 mm
Tiefe 27 mm
Farbton Transparent
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,100 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 37,800 cm
VPE 1 Gewicht 738,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,460 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 10