|
|
|
R9H18538
Resi9-Kabel, älter 18 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelklemme
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale
Resi9
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Höhe
|
52 mm
|
Breite
|
380 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Normen
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
789,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,253 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Nein
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
2
|
|
|