|
|
|
R9H18539
Resi9 Brüstungskanal, 18 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endabdeckung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelkanalzubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale
Resi9
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Normen
|
NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Kunststoff
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP40 conforming to EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
35 mm
|
Breite
|
364 mm
|
Tiefe
|
66 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
136,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
42
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,105 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
168
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
29,422 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|