Schneider-Electric
 
R9H18750 Bild- scope
R9H18750
Resi9 Raiser 1x18 Module
EAN Code EAN Code: 
3606480928888
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Anbringer
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Geliefertes Zubehör Satz à 8 Schrauben
Produktgewicht 300 g
Tiefe 35 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 35,700 cm
VPE 1 Gewicht 331,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,660 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen