|
|
|
R9H18761
Resi9 Raiser 4x18 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anbringer
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der horizontalen Reihen
|
4
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Geliefertes Zubehör
|
Satz à 8 Schrauben
|
Produktgewicht
|
690 g
|
Tiefe
|
35 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
61,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
515,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,738 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|