|
|
|
R9H99001
Ersatzteil für Gehäuse Resi9
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Befestigungs-Bausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Geliefertes Zubehör
|
Satz à 4 x Schrauben für Schnellverbindung
Satz à 4 x Schrauben für Vorderseite
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
18
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
650 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
43,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,353 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|