Schneider-Electric
 
R9H99002 Bild- scope
R9H99002
Ersatzteil für Tür Resi9
EAN Code EAN Code: 
3606480928932
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Zubehör-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteil
Geliefertes Zubehör 2 Scharnier
1 Griff
2 Stahlplatte für Magnet
2 Magnet-Verschluss-System
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Resi9 Tür
Opale Tür
Montageort Gehäusetür
Produktgewicht 200 g
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 20 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,3 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 21,0 cm
VPE 1 Gewicht 42,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,55 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen