|
|
|
R9HKT13
Resi9 Kit GTL 13 Module L=1200x2
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelkanal-Bausatz
|
Kompatible Produktfamilie
|
Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Gehäusewandkanäle
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
13
|
Facheinteilung
|
3 Kompartimente
|
Geräteanwendung
|
EFRE
Geringe Energieverteilung
Hochleistungsverteilung
|
Normen
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schraube
Werkzeuglos
|
Befestigung der Abdeckung
|
Geklammert
|
Geliefertes Zubehör
|
2 Halbkanalgehäuse
1 Karosserie-Bausatz
2 Kanalabdeckung
2 Abdeckung für das ERDF-Fach
4 vertikale Teilung
3 Kabelhalter
1 Bausatz Höhenverstellung
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
|
Höhe
|
2350…2600 mm
|
Tiefe
|
64 mm
|
Breite
|
252 mm
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9003)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,657 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
96,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
166,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Nein
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
37
|
|
|