Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9HKT18 |
Schneider-Electric
 
R9HKT18 Bild- scope
R9HKT18
Resi9 Kit GTL18 Module L=1200x2
EAN CodeEAN Code: 
3606480981159
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Kabelkanal-Bausatz
Kompatible Produktfamilie Opale Gehäuse
Resi9 Gehäuse
Installationssystem für die Verkabelung Gehäusewandkanäle
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Facheinteilung 3 Kompartimente
Geräteanwendung EFRE
Geringe Energieverteilung
Hochleistungsverteilung
Normen NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Befestigungsmodus Durch Schraube
Werkzeuglos
Befestigung der Abdeckung Geklammert
Geliefertes Zubehör 2 Halbkanalgehäuse
1 Karosserie-Bausatz
2 Kanalabdeckung
2 Abdeckung für das ERDF-Fach
4 vertikale Teilung
3 Kabelhalter
1 Bausatz Höhenverstellung
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP40 conforming to EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
IK08 entspricht EN 50102
Höhe 2350…2600 mm
Tiefe 64 mm
Breite 357 mm
Farbton Weiß (RAL 9003)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,500 cm
VPE 1 Breite 40,000 cm
VPE 1 Länge 120,000 cm
VPE 1 Gewicht 11,126 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 105,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 124,500 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Nein
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 50