Schneider-Electric
 
SZFBS5 Bild- scope
SZFBS5
Plantasche A5 selbstklebend Kunststoff
EAN Code EAN Code: 
4015153766846
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Dokumentenhalter
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 210 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Material Hartkunststoff
Art der Frontabdeckung Transparent
Befestigungsmodus Klebend
Format A5-Papierfach
Farbe Grau (RAL 9001)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 25,0 cm
VPE 1 Breite 35,0 cm
VPE 1 Länge 3,0 cm
VPE 1 Gewicht 440,0 g