Schneider-Electric
 
SZFKS11N Bild- scope
SZFKS11N
Kabelabf. Schiene Tiefenverstellb. 250mm
EAN Code EAN Code: 
4015153766877
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Kabelabfangschiene
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Montageort Zwischen Stützprofilen for 250 mm wide
Anpassung In der Tiefe einstellbar
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Alle Gehäuse
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Galvanisiert
Länge 116 mm
Höhe 59 mm
Breite 244 mm
Produktgewicht 0,580 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 700,0 g