Schneider-Electric
 
SZFKS4N Bild- scope
SZFKS4N
Kabelabfangschiene 4 Felder T 280 mm Befestigung an Lochleiste/Rückwand
EAN Code EAN Code: 
4015153766938
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Kabelabfangschiene
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Perforierter Streifen
Stützrahmen
Gehäuserückwand 280 mm
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Galvanisiert
Länge 994 mm
Höhe 35 mm
Breite 18 mm
Produktgewicht 1,181 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 105,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,6 kg