Schneider-Electric
 
SZFVW26Z Bild- scope
SZFVW26Z
Prisma XS Abfangschiene mit Schottung für Zählerplatz 2F
EAN Code EAN Code: 
4015153809871
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Querschiene
Zubehör / Teilekategorie Gehäuse-Zubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Geliefertes Zubehör Horizontale Teilung
Produktbestimmung Zählertragplatte für Gehäuse
Material Stahl
Befestigungsmodus Durch Schrauben: aufrecht
Breite 500 mm
Höhe 107,8 mm
Tiefe 75,35 mm
Produktgewicht 0,480 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,535 cm
VPE 1 Breite 50 cm
VPE 1 Länge 10,78 cm
VPE 1 Gewicht 730 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 5,083 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung