Schneider-Electric
 
SZFVW36N Bild- scope
SZFVW36N
Feldaufteilungsschiene 750 mm 1 Stück
EAN Code EAN Code: 
4015153767027
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Querschiene
Zubehör / Teilekategorie Gehäuse-Zubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Material Stahl
Befestigungsmodus Durch Schrauben: aufrecht
Breite 745 mm
Höhe 16 mm
Tiefe 17 mm
Produktgewicht 0,530 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 75,0 cm
VPE 1 Länge 2,0 cm
VPE 1 Gewicht 550,0 g