Schneider-Electric
 
SZGBS24N Bild- scope
SZGBS24N
Abdeckstreifen 10 Stück RAL 9002
EAN Code EAN Code: 
4015153767065
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Abdeckstreifen
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 10 216 mm
Länge 10 mm
Höhe 54 mm
Breite 233 mm
Produktgewicht 0,030 kg
Material Kunststoff
Farbe Grau (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 17,700 cm
VPE 1 Länge 23,800 cm
VPE 1 Gewicht 220,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,746 kg