Schneider-Electric
 
SZGDV120 Bild- scope
SZGDV120
Schwenkhebel Plombierbar
EAN Code EAN Code: 
4015153767096
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Griff
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Gelieferte Ausrüstung Ohne Einsatz
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Tür
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Plombierbar
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse depth: 210 mm
Bodenstehendes Gehäuse depth: 210 mm
Schlosstyp 3-Punkte-Schloss
Höhe 172 mm
Breite 64 mm
Tiefe 40 mm
Produktgewicht 0,224 kg
Farbe Schwarz (RAL 9017)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18 cm
VPE 1 Breite 25 cm
VPE 1 Länge 5 cm
VPE 1 Gewicht 300 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 3,103 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 32
VPE 3 Höhe 45 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 24,412 kg