Schneider-Electric
 
SZGET4- scope
SZGET4-26
Schutzleiter-Verbindung Gehäuse-Tür
EAN Code EAN Code: 
4015153767119
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Erdungskabel
Zubehör / Teilekategorie Erdungszubehör
Produktkompatibilität Tür
Kabel-Querschnitt 4 mm²
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 280 mm
Anschlüsse - Klemmen Ringkabelschuhklemmen, 6 mm
Montagemodus Durch Schrauben
Menge pro Satz Satz à 1
Länge 620 mm
Produktgewicht 0,050 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 1,1 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 500,0 g