Schneider-Electric
 
SZGKA10N Bild- scope
SZGKA10N
Kabelabfangschiene für 210 mm Tiefe
EAN Code EAN Code: 
4015153767133
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Kabelabfangschiene
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Montageort Am Gehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Gehäuse Tiefe 210 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 15 mm
Breite 226 mm
Tiefe 6 mm
Produktgewicht 0,04 kg
Farbe Weiß (RAL 9002)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,0 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 0,8 cm
VPE 1 Gewicht 50,0 g