Schneider-Electric
 
SZGKT26 Bild- scope
SZGKT26
Leitunsgeinführungsplatten 2x58mm Für 210 mm Tiefe, Kabel 2 x 14 - 54mm
EAN Code EAN Code: 
4015153767157
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Kabeleinführungsplatte
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 210 mm
Typ der Durchführungsplatte Membran
Montageort Oben
Unten
Material Kunststoff
Kabeleinführungsnummer 2 Durchmesser: 14…54 mm
Höhe 115 mm
Breite 220 mm
Tiefe 5 mm
Produktgewicht 0,264 kg
Oberflächenbeschaffenheit Unbehandelt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,1 cm
VPE 1 Breite 22,2 cm
VPE 1 Länge 11,6 cm
VPE 1 Gewicht 264,0 g