Schneider-Electric
 
SZGLA2 Bild- scope
SZGLA2
Gehäusebefestigungslaschen T 210 mm
EAN Code EAN Code: 
4015153767164
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Produkt- oder Komponententyp Montage-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT XL
Menge pro Satz Satz à 4
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Wand
Montageort Außerhalb des Gehäuses
Material Stahl
Breite 20 mm
Höhe 55 mm
Tiefe 5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP43
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 1,5 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 260,0 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 640
VPE 3 Höhe 45,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 20,32 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope