Schneider-Electric
 
SZGTP5HB Bild- scope
SZGTP5HB
Ersatztür 550x800 T 210mm ohne Schliess. IP43, linke Tür bei 3/4 feld. Gehäuse
EAN Code EAN Code: 
4015153767317
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Linke Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Ersatzteil
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse width: 800 mm depth: 210 mm height: 800 mm
Wandmontiertes Gehäuse width: 1050 mm depth: 210 mm height: 800 mm
Montageort Linke Seite for 800 mm wide Gehäuse
Linke Seite for 1050 mm wide Gehäuse
Neigungswinkel 110 °
Geliefertes Zubehör Mit Verriegelungsmechanismus
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Pulverbeschichtet
Schutzart (IP) IP43
Produktgewicht 3,280 kg
Breite 498 mm
Höhe 768 mm
Tiefe 16 mm
Farbton Weiß (RAL 9016)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 78,0 cm
VPE 1 Breite 52,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 4,0 kg