Schneider-Electric
 
SZGTP5SB Bild- scope
SZGTP5SB
Ersatztür 800x800 T 210mm ohne Schliess. IP43, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse
EAN Code EAN Code: 
4015153767331
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Linke Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Ersatzteil
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse width: 1300 mm depth: 210 mm height: 800 mm
Montageort Linke Seite for 1300 mm wide Gehäuse
Neigungswinkel 110 °
Geliefertes Zubehör Mit Verriegelungsmechanismus
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Pulverbeschichtet
Schutzart (IP) IP43
Produktgewicht 4,590 kg
Breite 748 mm
Höhe 768 mm
Tiefe 16 mm
Farbton Weiß (RAL 9016)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 78,0 cm
VPE 1 Länge 81,0 cm
VPE 1 Gewicht 5,3 kg