Schneider-Electric
 
SZGTP8SB Bild- scope
SZGTP8SB
Ersatztür 800x1250 T210mm ohne Schliess. IP43, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse
EAN Code EAN Code: 
4015153767454
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Linke Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Ersatzteil
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse width: 1300 mm depth: 210 mm height: 1250 mm
Montageort Linke Seite for 1300 mm wide Gehäuse
Neigungswinkel 110 °
Geliefertes Zubehör Mit Verriegelungsmechanismus
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Pulverbeschichtet
Schutzart (IP) IP43
Produktgewicht 8,110 kg
Breite 748 mm
Höhe 1218 mm
Tiefe 16 mm
Farbton Weiß (RAL 9016)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 78,0 cm
VPE 1 Länge 126,0 cm
VPE 1 Gewicht 11,0 kg