Schneider-Electric
 
SZGTP9S Bild- scope
SZGTP9S
Ersatztür 300x1400 T 210mm mit Schliess. IP43 BxH, rechte Tür 3 feld. Gehäuse
EAN Code EAN Code: 
4015153767485
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Ersatzteil
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma XS
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse width: 300 mm depth: 210 mm height: 1400 mm
Wandmontiertes Gehäuse width: 800 mm depth: 210 mm height: 1400 mm
Montageort Rechte Seite for 800 mm wide Gehäuse
Neigungswinkel 110 °
Geliefertes Zubehör Mit Verriegelungsmechanismus
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Pulverbeschichtet
Schutzart (IP) IP43
Produktgewicht 3,439 kg
Breite 266 mm
Höhe 1368 mm
Tiefe 16 mm
Farbton Weiß (RAL 9016)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 28,0 cm
VPE 1 Länge 142,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,2 kg