Schneider-Electric
 
SZGTWS1 Bild- scope
SZGTWS1
PVC Schottungen waagr. 1F für T 210mm
EAN Code: 
4015153767515
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt oder Komponententyp Abschottung
Zubehör-/Teilekategorie Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma XS
Normen EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Horizontal
Gehäusebeschreibung Standgehäuse Tiefe 210 mm
Wandgehäuse Tiefe 210 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,150 kg
Montage
Höhe 20 mm
Breite 246 mm
Tiefe 113 mm
Farbe Grauweiß (RAL 9002)